LM4906MMBD

Información general

The LM4906 is capable of delivering 1W of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N) from a +5V power supply.

It is the first Texas Instruments Boomer Power Amplifier that does not require an external PSRR bypass capacitor. In addition, no output coupling capacitors or bootstrap capacitors are required which makes the LM4906 ideally suited for cell phone and other low voltage portable applications.

This LM4906MMBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4906MM. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

Funciones
  • Selectable gain of 6dB (2V/V) or 12dB (4V/V)
  • No output or PSRR bypass capacitors required
  • Improved "Click and Pop" suppression circuitry
  • Very fast turn on time: 5ms (typ)
  • Minimum external components
  • 2.6 - 5.5V operation
  • BTL output can drive capacitive loads
  • Ultra low current shutdown mode (SD Low)

Applications:

  • Portable computers
  • Desktop computers
  • Multimedia monitors

Please note: application information and board layout can be found in datasheet

Amplificadores de audio de uso general
LM4906 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 1 W con ganancia seleccionable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM4906MMBD — 1W, Bypass-Capacitor-less Audio Power Amplifier with Internal Selectable Gain

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM4906MMBD — 1W, Bypass-Capacitor-less Audio Power Amplifier with Internal Selectable Gain
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
Certificado LM4906MMBD EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos