LM4941SDBD

Placa de evaluación LM4941SD

Información general

The LM4941 is a W class AB fully differential audio amplifier in a tiny leadless leadframe package. The LM4941 is designed to meet the demands of portable devices. It is capable of delivering 1.25 Watts of average power to an 8 ohm load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5V DC power supply.

The LM4941SDBD is an evaluation board designed to ease evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4941SD. It is an easy-to-use stand-alone board that requires power and GND, a differential input signal and an output load.

Funciones
  • Tiny 1.25 x 1.25 mm 0.4mm pitch micro SMD package
  • Very low iddq (1.7mA at 5V)
  • PSRR 95dB at 217Hz
  • CMRR 70dB at 217Hz
  • SNR 108dB
  • THD+N 0.04% (Pout = 700mW)

Applications:

  • Mobile phones
  • PDAs
  • Portable electronic devices and accessories

 

Amplificadores de audio de uso general
LM4941 Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 1.25 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM4941SDBD/NOPB — LM4941SD Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM4941SDBD/NOPB LM4941SD Evaluation Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LM4941SDBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos