LM5066EVK

Información general

The LM5066EVK evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5066 hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a backplane power bus. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones

Contents:

  • LM5066 Evaluation Board
  • USB-PMBus interface board
  • CD for GUI Tool
  • USB cable
Controladores de intercambio en caliente
LM5066 — Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con monitorización de corriente, tensión y pot
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5066EVK/NOPB — LM5066 Evaluation Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5066EVK/NOPB — LM5066 Evaluation Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

PMBUSMGRGUI-SW — LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de intercambio en caliente
LM25066 — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con PMBus LM25066I — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con administrador de nodo Int LM5064 — Controlador de intercambio en caliente de -10 V a -80 V con PMBus LM5066 — Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con monitorización de corriente, tensión y pot
Monitores de potencia digitales
LM25056 — Monitor de corriente/tensión/potencia/temperatura de salida PMBus de 3 V a 17 V y 12 bits
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5066EVK — Kit de evaluación LM5066

PMBUSMGRGUI-SW — LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/01/2012
Productos
Controladores de intercambio en caliente
LM25066 — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con PMBus LM25066I — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con administrador de nodo Int LM5064 — Controlador de intercambio en caliente de -10 V a -80 V con PMBus LM5066 — Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con monitorización de corriente, tensión y pot
Monitores de potencia digitales
LM25056 — Monitor de corriente/tensión/potencia/temperatura de salida PMBus de 3 V a 17 V y 12 bits
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5066EVK — Kit de evaluación LM5066

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc005 or www.ti.com/lit/xx/snvc005/snvc005.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC005. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AN-2160 LM5066 Evaluation Board (Rev. A) 26/04/2013
Certificado LM5066EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
PMBUSMGRGUI-SW — Aplicación GUI complementaria de los dispositivos de protección y monitorización del sistema

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos