LM5066H1EVM

LM5066H1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

En esta guía del usuario se describe el LM5066H1EVM. El LM5066H1EVM contiene circuitos de evaluación y referencia para el controlador de intercambio en caliente LM5066H1. El dispositivo LM5066H1 combina un controlador de intercambio en caliente de alto rendimiento con una interfaz PMBus para medir, proteger y controlar con precisión las condiciones de funcionamiento eléctrico de los sistemas conectados a un bus de potencia del plano posterior.

Funciones
  • Funcionamiento de 40 V a 60 V (típico)
  • Umbral de sobrecorriente programable de 40 A a 200 A mediante PMBus
  • Control ajustable de la velocidad de subida de la tensión de salida
  • Temporizador de borrado de corriente transitoria ajustable mediante PMBus
  • Diodo TVS para entrada y diodo Schottky para protecciones transitorias de salida
  • Limitación de corriente y limitación de potencia programables para una protección completa de la SOA
Controladores de intercambio en caliente
LM5066H — Controlador avanzado de intercambio en caliente, 5.5 V a 90 V con monitoreo I/V/P e interfaz PMBu
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5066H1EVM — LM5066H1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5066H1EVM — LM5066H1 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

LM5066HXEVM-GUI — GUI de módulo de evaluación LM5066Hx

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de intercambio en caliente
LM5066H — Controlador avanzado de intercambio en caliente, 5.5 V a 90 V con monitoreo I/V/P e interfaz PMBu
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5066H1EVM — Módulo de evaluación LM5066H1

LM5066HXEVM-GUI — GUI de módulo de evaluación LM5066Hx

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 19/12/2025
Productos
Controladores de intercambio en caliente
LM5066H — Controlador avanzado de intercambio en caliente, 5.5 V a 90 V con monitoreo I/V/P e interfaz PMBu
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5066H1EVM — Módulo de evaluación LM5066H1

Información de la versión

https://dev.ti.com/gallery/view/PowerSwitches/LM5066Hx/ver/1.0.0/

Novedades

  • New GUI for LM5066Hx device
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
* EVM User's guide LM5066H1 Evaluation Module User's Guide 18/12/2025
Certificado LM5066H1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos