LM5116EVAL

Información general

LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller

Funciones
  • Emulated peak current mode
  • Wide operating range up to 100V
  • Low IQ sleep mode (<10µA)
  • Drives standard or logic level MOSFETs
  • Robust 2A peak gate drive
  • Free-run or synchronous operation to 1MHz
  • Optional diode emulation mode
  • Programmable output from 1.215V to 80V
  • Precision 1.5% voltage reference
  • Programmable current limit
  • Programmable soft-start
  • Programmable line under-voltage lockout
  • Automatic switch to external bias supply
  • TSSOP-20EP exposed pad
  • Thermal shutdown

 

Controladores de CC/CC
LM5116 — Controlador reductor síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-100 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5116EVAL/NOPB — LM5116 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5116EVAL/NOPB — LM5116 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1596 LM5116 Evaluation Board (Rev. C) 24/04/2013
Certificado LM5116EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos