LM5145EVM-HD-20A

LM5145EVM-HD-20A

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de alta densidad LM5145EVM-HD-20A está diseñado para mostrar el rendimiento del controlador buck CC-CC sincrónico LM5145 de alto rendimiento con un amplio rango de tensión de entrada. El diseño está empaquetado en un espacio reducido con un bajo número de componentes. Funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 24 V a 72 V para ofrecer una salida fija de 5 V con una Exactitud de consigna superior al 1 % y corrientes de hasta 20 A. Gracias al tiempo de conexión mínimo de 40 ns del LM5145, es posible el funcionamiento con un ciclo de trabajo muy bajo. El LM5145 ofrece un conjunto completo de características de protección para garantizar la protección del regulador en condiciones de error. Esto incluye bloqueo por baja tensión para garantizar un funcionamiento adecuado durante condiciones de caída de tensión, arranque suave programable para reducir la corriente de entrada, protección contra sobrecorriente en modo de "hipo" y apagado térmico. También se proporcionan funciones de habilitación de precisión, indicador PGOOD de drenaje abierto y SYNC IN/SYNC OUT.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 24 V a 72 V
  • Tensión de salida de 5 V, ajustable de 3.3 V a 8 V
  • Suministra hasta 20 A de corriente de carga
  • Frecuencia de conmutación de ejecución libre de 220 kHz, sincronizable a un reloj externo de –20 % a +50 %
  • Diseño de placa de circuito impreso (PCB) totalmente montado, probado y comprobado con un tamaño total de 30 mm × 15 mm
Controladores de CC/CC
LM25145 — Controlador CC-CC reductor síncrono de 6 V a 42 V con amplio rango de ciclo de trabajo LM5145 — Controlador reductor síncrono de 75 V con amplio rango de tensión de entrada y ciclo de trabajo LM5145-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 75 V para automoción con amplio rango de ciclo de trabajo LM5146 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V con amplio rango de ciclo de trabajo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5145EVM-HD-20A — LM5145 Wide VIN Synchronous Buck Controller High Density Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5145EVM-HD-20A — LM5145 Wide VIN Synchronous Buck Controller High Density Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5145EVM-HD-20A — Módulo de evaluación LM5145 de controlador reductor síncrono de VIN amplia y alta densidad LM5146-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

close
Versión: A5
Fecha de publicación: 19/09/2024

LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5145EVM-HD-20A — Módulo de evaluación LM5145 de controlador reductor síncrono de VIN amplia y alta densidad LM5146-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Herramienta de cálculo

LM5145DESIGN-CALC — Herramienta de cálculo de inicio rápido LM5145

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5145EVM-HD-20A — Módulo de evaluación LM5145 de controlador reductor síncrono de VIN amplia y alta densidad

LM5145DESIGN-CALC — Herramienta de cálculo de inicio rápido LM5145

close
Versión: A5
Fecha de publicación: 9/10/2024

LM5145/-Q1 synchronous buck controller quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5145EVM-HD-20A — Módulo de evaluación LM5145 de controlador reductor síncrono de VIN amplia y alta densidad
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM5146-Q1EVM User's Guide 10/08/2018
* EVM User's guide LM5145EVM-HD-20A High Density Evaluation Module (Rev. A) 7/06/2017
Certificado LM5145EVM-HD-20A EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Synchronous buck controller solutions support wide VIN performance and flexibility PDF | HTML 29/06/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM5146-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
LM5145DESIGN-CALC — Herramienta de diseño LM5145 de controlador reductor síncrono

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos