LM5146-Q1-EVM12V

LM5146-Q1-EVM12V

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de alta densidad LM5146-Q1-EVM12V está diseñado para mostrar el rendimiento del controlador buck CC-CC sincrónico LM5146-Q1 de alto rendimiento con un amplio rango de tensión de entrada. El diseño está empaquetado en un espacio reducido con un bajo número de componentes. Funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 15 V a 85 V para ofrecer una salida fija de 12 V con una exactitud de punto de ajuste superior al 1 % y corrientes de hasta 8 A. Gracias al tiempo de conexión mínimo de 40 ns del LM5146-Q1, es posible el funcionamiento con un ciclo de trabajo muy bajo. El LM5146-Q1 ofrece un conjunto completo de características de protección para garantizar la protección del regulador en condiciones de error. Estos incluyen bloqueo por baja tensión para garantizar el funcionamiento adecuado durante condiciones de caída de tensión, arranque suave programable para reducir la corriente de irrupción, protección contra sobrecorriente en modo de interrupción y apagado térmico. También se proporcionan funciones de habilitación de precisión, indicador PGOOD de drenaje abierto y SYNC IN/SYNC OUT.




Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 15 V a 85 V
  • Tensión de salida de 12 V con una precisión del punto de ajuste del 1 %
  • Capacidad para hasta 8 A de corriente de carga
  • Frecuencia de conmutación de 400 kHz
  • Divisor de resistencia a EN/UVLO para facilitar la tensión de entrada programable UVLO
  • Diseño de PCB totalmente montado, probado y comprobado con huella pequeña
Controladores de CC/CC
LM5145-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 75 V para automoción con amplio rango de ciclo de trabajo LM5146 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V con amplio rango de ciclo de trabajo LM5146-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V para automoción con amplio rango de ciclo de trabajo LV5144 — Controlador reductor síncrono de CC/CC de 95 V 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5146-Q1-EVM12V — Synchronous buck controller evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5146-Q1-EVM12V — Synchronous buck controller evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5145EVM-HD-20A — Módulo de evaluación LM5145 de controlador reductor síncrono de VIN amplia y alta densidad LM5146-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

close
Versión: A5
Fecha de publicación: 19/09/2024

LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5145EVM-HD-20A — Módulo de evaluación LM5145 de controlador reductor síncrono de VIN amplia y alta densidad LM5146-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Herramienta de cálculo

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5146 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V con amplio rango de ciclo de trabajo LM5146-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V para automoción con amplio rango de ciclo de trabajo
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP30916 — Diseño de referencia de buck-boost inversor de –8 V
Placa de evaluación
LM5146-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

close
Versión: B1
Fecha de publicación: 21/03/2025
Productos
Controladores de CC/CC
LM5146 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V con amplio rango de ciclo de trabajo LM5146-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V para automoción con amplio rango de ciclo de trabajo
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP30916 — Diseño de referencia de buck-boost inversor de –8 V
Placa de evaluación
LM5146-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono

Información de la versión

Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.
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
* EVM User's guide LM5146-Q1EVM User's Guide 10/08/2018
Certificado LM5146-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM5145EVM-HD-20A — Módulo de evaluación LM5145 de controlador reductor síncrono de VIN amplia y alta densidad

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
LM5146DESIGN-CALC — Herramienta de diseño de inicio rápido LM5146-Q1 de controlador buck síncrono

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos