LM5166DESIGN-CALC

LM5166DESIGN-CALC

Información general

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido LM5166. Esta herramienta independiente facilita y ayuda al ingeniero de fuente de alimentación en el diseño de un convertidor buck CC/CC basado en el regulador buck CC/CC sincrónico de bajo IQ LM5166. De este modo, el usuario puede llegar rápidamente a un diseño optimizado para satisfacer los requisitos de la aplicación.

Funciones
  • Determine la inductancia del filtro y las capacitancias de entrada y salida del filtro para un modo de funcionamiento determinado (PFM o COT)
  • Optimice el diseño utilizando la eficiencia y el tamaño de la solución como métricas clave de rendimiento
  • Seleccione los componentes para el arranque suave, la entrada UVLO, el punto de ajuste de la tensión de salida, el límite de corriente y la frecuencia de conmutación
  • Inspeccione la eficiencia del convertidor, el tamaño de la solución, la disipación de potencia de los componentes, la frecuencia de conmutación y la ondulación de la tensión de salida
  • Analice la eficiencia en función de los parámetros de los componentes seleccionados
  • Revise el esquema autogenerado y la lista de materiales
  • Determine los componentes del filtro EMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM5166EVM-C33A — Módulo de evaluación LM5166 COT de VIN amplia de 3.3 V, 500 mA y baja IQ LM5166EVM-C50A — Módulo de evaluación LM5166 COT de VIN amplia de 5 V, 500 mA y baja IQ

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos