LM51770EVM-HV

LM51770EVM-HV

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM51770EVM-HV demuestra un diseño flexible buck-boost de alta potencia que utiliza el LM51770. El EVM está configurado para funcionar con un rango de tensión de entrada de 36 V a 48 V y producir una salida regulada de 48 V con hasta 4 A de corriente de carga. El EVM funciona con una frecuencia de conmutación de 380 kHz. La mayoría de los ajustes del dispositivo se configuran o establecen mediante puentes, como el modo de funcionamiento (PSM o fPWM), la fuente de polarización y la sincronización con un reloj externo.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada
  • Ultra alta eficiencia máxima de conversión (>95 %)
  • Tensión de salida ajustable mediante el divisor de resistencia de retroalimentación
  • Sincronización opcional (SYNC)
  • Configuración sencilla del monitor o limitador de corriente
  • Bloqueo por baja tensión de entrada (UVLO), umbral e histéresis programables
  • Opciones de salida de tensión (CV) y corriente constante (CC)
  • Configuración de la resistencia de configuración resistor de configuración (RCFG) a través de interruptores DIP
Controladores de CC/CC
LM5177 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 60 V y funcionamiento bi LM51770 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 78 V LM51770-Q1 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 80 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM51770EVM-HV — Módulo de evaluación LM51770 para aplicaciones de alta tensión

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM51770EVM-HV — Módulo de evaluación LM51770 para aplicaciones de alta tensión

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM51770-QUICKSTART-CALC — LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM51770 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 78 V LM51770-Q1 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 80 V LM517701 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 78 V
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM51770EVM-HV — Módulo de evaluación controlador buck-boost LM51770

LM51770-QUICKSTART-CALC — LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 12/05/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM51770 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 78 V LM51770-Q1 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 80 V LM517701 — Controlador buck-boost bidireccional de 4 interruptores y VIN amplia de 78 V
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM51770EVM-HV — Módulo de evaluación controlador buck-boost LM51770

Información de la versión

The LM51770(1) BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51770(1) and to select the required external components.

Novedades

  • Added support for LM517701
  • Adjusted max. peak inductor current limit for LM51770 to 57.5mV
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
* EVM User's guide LM51770 Buck-Boost Controller High Voltage Evaluation Module PDF | HTML 31/07/2025
Certificado LM51770EVM-HV EU Declaration of Conformity (DoC) 6/05/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM5177EVM-HP — Módulo de evaluación LM5177 con controlador reductor-elevador de cuatro interruptores

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos