LM97937EVM

Información general

The LM97937EVM is an evaluation module (EVM) that allows for the evaluation of Texas Instruments’ LM97937. The LM97937 is a low power, 9-bit, 370-MSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input, backend SNRBoost and Bit-Burst signal processing and outputs featuring a JESD204B interface. The EVM has transformer coupled analog inputs to accommodate a wide range of signal sources and frequencies. A LMK04828 is placed on the EVM and can be optionally configured to provide an ultra-low-jitter ADC Device clock and SYSREF for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.

The LM97937 and LMK04828 are controlled through an easy to use software GUI to enable quick configuration for a variety of uses.

The LM97937EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector and may optionally be connected to Xilinx’s KC705 evaluation platform.  The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.

Funciones
  • Flexible transformer coupled analog input and clock input to allow for a variety of sources and frequencies
  • Easy to use software GUI to configure the LM97937 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
  • Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
  • Simple connection to TSW14J56EVM data capture card or direct connection to FMC based Xilinx development platform
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM97937EVM — LM97937 Dual-Channel 370MSPS Receiver and Feedback IC Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM97937EVM LM97937 Dual-Channel 370MSPS Receiver and Feedback IC Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC641 — LM97937EVM Configuration GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM97937EVM Módulo de evaluación LM97937 de receptor e IC de retroalimentación de doble canal y 370 MSPS

SLAC641 LM97937EVM Configuration GUI

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 16/09/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM97937EVM Módulo de evaluación LM97937 de receptor e IC de retroalimentación de doble canal y 370 MSPS

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac641 or www.ti.com/lit/xx/slac641a/slac641a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC641. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LM97937EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link 9/09/2014
Guía del usuario ADC16DX370_LM97937EVM Design Package - Board rev A 14/03/2014
Guía del usuario ADC16DX370_LM97937EVM Design Package 12/12/2013
Guía del usuario LM97937 User's Guide 9/12/2013

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J50EVM Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 8 carriles JESD204B de 0.6-6

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos