LMG3624EVM-081

LMG3624EVM-081

Haga su pedido ahora

Información general

En el módulo LMG3624EVM-081, se demuestra una eficiencia y una densidad altas para un adaptador USB-C® Power Delivery (PD) fuera de línea de 65 W mediante el controlador LMG3624 GaN FET integrado con emulación de detección de corriente. La entrada admite una tensión universal de 90 VCA a 265 VCA y la salida única se puede ajustar a 5 V, 9 V y 15 V, todos a un máximo de 3 A y 20 V a un máximo de 3,25 A, que se puede ajustar con el controlador de interfaz USB PD. El funcionamiento de alta frecuencia de hasta 200 kHz nominal permite un tamaño de solución pequeño, mientras que el funcionamiento multimodo mantiene una alta eficiencia. La rectificación síncrona se utiliza en la salida para aumentar la eficiencia.

Funciones
  • Entrada de CA universal de 90 VCA a 264 VCA con salida compatible con USB-C® PD 3.0 de hasta 65 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)
  • La eficiencia y el consumo de energía en espera superan los requisitos normativos CoC, nivel 2, y DOE, nivel VI
  • Densidad de potencia de 28 W/in3 con una eficiencia del 93 % a carga completa de 90 VCA
  • El dispositivo GaN integrado reduce el recuento de componentes y aumenta la eficiencia mediante la emulación de detección de corriente
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG3614 — GaN de 650 V y 170 mΩ con controlador y protección integrados LMG3624 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de 700 V y 155 mΩ con controlador, protección y detección
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG3624EVM-081 — LMG3624 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG3624EVM-081 — LMG3624 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB Type-C® PD
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
* EVM User's guide Using the LMG3624EVM-081 65-W USB-C PD High-Density Quasi-Resonant Flyback PDF | HTML 14/09/2023
Certificado LMG3624EVM-081 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos