LMG3626EVM-074

LMG3626EVM-074

Haga su pedido ahora

Información general

En el módulo de evaluación (EVM) de LMG3626EVM-074, se demuestra una eficiencia y una densidad altas para un adaptador USB Type-C® Power Delivery (PD) fuera de línea de 65 W mediante el controlador LMG3626 GaN FET integrado con emulación de detección de corriente. La entrada admite una tensión universal de 90 VCA a 265 VCA y la salida única se puede ajustar a 5 V, 9 V y 15 V, todos a un máximo de 3 A y 20 V a un máximo de 3,25 A, que se puede ajustar con el controlador de interfaz USB PD. El funcionamiento de alta frecuencia de hasta 200 kHz nominal permite un tamaño de solución pequeño, mientras que el funcionamiento multimodo mantiene una alta eficiencia. La rectificación síncrona se utiliza en la salida para aumentar la eficiencia.

Funciones
  • Entrada universal de CA de 90 VCA a 264 VCA con salida compatible con USB tipo C PD 3.0 de hasta 65 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A).
  • La eficiencia y el consumo de potencia en modo de espera superan los requisitos normativos CoC, nivel 2, y DOE, nivel VI.
  • Densidad de potencia de 28 W/in3 con una eficiencia del 93 % a carga completa de 90 VCA.
  • El dispositivo GaN integrado reduce el recuento de componentes y aumenta la eficiencia mediante la emulación de detección de corriente
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG3616 — GaN de 650 V y 270 mΩ con controlador y protección integrados LMG3626 — FET de GaN de 700 V y 220 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG3626EVM-074 — LMG3626 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB type-C® PD

Productos y hardware compatibles

LMG3626EVM-074 — LMG3626 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB type-C® PD
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the LMG3626EVM-074 USB-C PD High-Density Quasi-Resonant Flyback Converter PDF | HTML 20/09/2023
Certificado BEAGLEY-AI FCC Test Report 25/06/2024
Certificado LMG3626EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 22/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos