LMH2190TMEVAL

LMH2190TMEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LMH2190EVAL board helps evaluating the LMH2190 Quad Channel 26 MHz Clock Tree Driver with I2C. It is designed such that it gives maximum flexibility in evaluating the LMH2190 in various configurations.

The LMH2190 provides a digital system clock to peripheral devices in mobile handsets. It provides a solution to clocking issues such as limited drive capability for fan-out or longer traces, protection of the master clock from varying loads and frequency pulling effects, isolation buffering from noisy modules, and crosstalk isolation. It has very low phase noise which enables it to drive sensitive modules such as Wireless LAN and Bluetooth.

Búferes de reloj
LMH2190 — Controlador de árbol de reloj de 27 MHz y 4 canales con interfaz I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH2190TMEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2190

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH2190TMEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMH2190
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
* EVM User's guide AN-1966 Evaluation Board for the LMH2190 (Rev. B) 1/05/2013
Certificado LMH2190TMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos