LMH730227

Información general

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Funciones
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

Amplificadores de propósito general
LM7301 — Amplificador operacional simple de 30 V y 4 MHz

 

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
LM6171 — Amplificador de retroalimentación de tensión de alta velocidad, baja potencia y baja distorsión LM7121 — Amplificador de retroalimentación de tensión y baja potencia de 175 MHz LM7171 — Amplificador de retroalimentación de tensión, alta corriente de salida y velocidad muy alta LMH6609 — Amplificador operacional de retroalimentación de tensión y 900 MHz LMH6624 — Amplificador operacional simple/doble de banda ancha y ruido ultrabajo LMH6639 — Amplificador de 190 MHz con salida de carril a carril y desactivación LMH6642 — Amplificador de canal único, baja potencia, 130 MHz y 75 mA con salida de carril a carril LMH6645 — Amplificador de canal único, 2.7 V, 650 µA y 55 MHz con entrada y salida de carril a carril LMH6647 — Amplificador de canal único, 2.7 V, 650 µA y 55 MHz con entrada y salida de carril a carril y apagad LMH6654 — Amplificadores monocanal de 250 MHz, bajo ruido y baja potencia LMH6702 — Amplificador operacional de 1.7 GHz, distorsión ultrabaja y banda ancha LMH6703 — Amplificador operacional de 1.2 GHz y baja distorsión con apagado LMH6704 — Búfer de ganancia seleccionable de 650 MHz con desactivación LMH6714 — Amplificador operacional simple de video de banda ancha LMH6720 — Amplificador operacional simple de video de banda ancha con apagado LMH6723 — Amplificador de retroalimentación de corriente de canal único, 370 MHz y 1 mA LMH6732 — Amplificador operacional de alta velocidad con ancho de banda ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH730227/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH730227/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
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
* EVM User's guide LMH730227/LMH730216/LMH730165 Evaluation Board User’s Guide 6/05/2012
Certificado LMH730227/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos