LMH730316

Información general

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components and traces.

Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Funciones
  • Maximizes attainable speed and minimizes distortion products
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

NOTE: IC samples are not shipped with the Evaluation PCB, but may be requested separately from the Order page in the Product Folder

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
LMH6559 — Búfer de circuito cerrado de 1750 MHz y alta velocidad LMH6609 — Amplificador operacional de retroalimentación de tensión y 900 MHz LMH6624 — Amplificador operacional simple/doble de banda ancha y ruido ultrabajo LMH6629 — Amplificador operacional de alta velocidad y ruido ultrabajo con capacidad de desconexión LMH6654 — Amplificadores monocanal de 250 MHz, bajo ruido y baja potencia LMH6702 — Amplificador operacional de 1.7 GHz, distorsión ultrabaja y banda ancha LMH6703 — Amplificador operacional de 1.2 GHz y baja distorsión con apagado LMH6704 — Búfer de ganancia seleccionable de 650 MHz con desactivación LMH6714 — Amplificador operacional simple de video de banda ancha LMH6720 — Amplificador operacional simple de video de banda ancha con apagado LMH6723 — Amplificador de retroalimentación de corriente de canal único, 370 MHz y 1 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH730316/NOPB — LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH730316/NOPB — LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
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
Certificado LMH730316/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) 1/05/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos