LMH7324EVAL

LMH7324EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

This board is designed to demonstrate the LMH7324 quad comparator with RSPECL outputs. It will facilitate the evaluation of the LMH7324 configured as a window detector. The board detects the level of the incoming signal and presents the outcome in a 3-bit presentation. One bit indicates that the signal is below the lowest window level, another bit indicates that the signal is above the highest window level, and the third bit indicates that the incoming signal is just between both set levels. All three outputs are fed to SMA connectors mounted at the edge of the board. The impedance of the output track is 50?which makes it easy to connect these signals to any scope or analyzer by the use of a 50?coaxial cable. Each comparator of the LMH7324 has individual positive supplies for the input and output circuits. The negative supply is common for all input and output circuitry.

Comparadores
LMH7324 — Comparador RSPECL cuádruple de alta velocidad, 700 ps y micropotencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH7324EVAL/NOPB — LMH7324 Quad 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH7324EVAL/NOPB — LMH7324 Quad 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1683 LMH7324 High Speed Comparator Evaluation Board (Rev. A) 1/05/2013
Certificado LMH7324EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos