LMI800PSEVM

LMI800PSEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMI800PS contiene circuitos de evaluación y referencia para el controlador de intercambio en caliente LMI800PS. El dispositivo LMI800PS combina un controlador de intercambio en caliente de alto rendimiento con una interfaz PMBus para medir, proteger y controlar con precisión las condiciones de funcionamiento eléctrico de los sistemas conectados a un bus de potencia o PSU del plano posterior de 800 V.

Funciones
  • Funcionamiento de 700 V a 870 V (típico)
  • Umbral de sobrecorriente programable de 5 A a 25 A mediante PMBus
  • Control ajustable de la velocidad de subida de la tensión de salida
  • Temporizador de borrado de corriente transitoria ajustable mediante PMBus
  • Opción de aplicar cortocircuito en caliente de salida mediante un JFET combinado de SiC integrado y un circuito de accionamiento de compuerta aislado
  • Circuito de descarga de salida integrado en caso de UVLO de entrada
Controladores de intercambio en caliente
LMI800 — Controlador de intercambio en caliente aislado de ±400 V/800 V con PMBus™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El LMI800PSEVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMI800PSEVM — Módulo de evaluación LMI800

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMI800PSEVM — Módulo de evaluación LMI800

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LMI800PSEVM-DOC-CERT — LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMI800PSEVM — Módulo de evaluación LMI800

LMI800PSEVM-DOC-CERT — LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 8/10/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMI800PSEVM — Módulo de evaluación LMI800

Información de la versión

LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide LMI800PS Evaluation Module PDF | HTML 6/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos