LMR70410QEVM

LMR70410QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMR70410-Q1 proporciona un esquema funcional y una plataforma para evaluar el rendimiento de la familia de dispositivos LMR704XX-Q1. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 5.5 V a 40 V, lo que proporciona una salida regulada de 5 V. Este EVM está diseñado para admitir una carga de hasta 1 A.

Funciones
  • Amplio rango de funcionamiento tensión de entrada de 5.5 V a 40 V
  • Tensión de salida de 5 V, ajustable a 0.8 V
  • Frecuencia de conmutación de 2.1 MHz
  • UVLO de EN ajustable
  • Eficiencia del 90 % a carga completa con VIN = 12 V • Diseño de PCB completamente montado, probado y validado
Convertidores de CC/CC
LMR70410 — Convertidor buck sincrónico de 40 V y 1 A en encapsulado SOT-23 LMR70410-Q1 — Convertidor buck sincrónico automotriz de 40 V y 1 A en encapsulado SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LMR70410QEVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del LMR70410QEVM.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMR70410QEVM — Módulo de evaluación LMR70410-Q1

LMR70410QEVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del LMR70410QEVM.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 4/09/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMR70410QEVM — Módulo de evaluación LMR70410-Q1

Información de la versión

LMR70410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMR70410-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 21/09/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos