LMX2492EVM

Información general

The LMX2492EVM supports evaluation of the LMX2492 and LMX2492-Q1 which is an ultra-low noise 14 GHz wideband RF PLL with ramp/chirp generation, consisting of a delta-sigma fractional N PLL, phase detector, programmable 5V charge pump and high frequency divider for the VCO. The LMX2492 supports a broad and flexible class of ramping capabilities. It is able to generate FSK and PSK modulation, triangular, sawtooth and customizable ramp pattern. In addition, it supports fine PLL resolution and fast ramp with up to 200 MHz phase detector rate. The LMX2492 allows any of its registers to be read back through a 3-wire interface, and includes digital lock detect, programmable charge pump current and output power. The LMX2492 can operate with a single 3.3V supply. Moreover, the 5V charge pump eliminates the need of external op-amp, leading to improved phase noise performance.

Funciones
  • -227 dBc/Hz Normalized PLL Noise in Fractional Mode
  • 500 MHz to 14 GHz Wideband PLL
  • 3.15V to 5.5V Charge Pump PLL Voltage
  • Integrated FMCW Ramp / Chirp Generation
  • FSK / PSK Modulation
  • Excellent Ramp Linearity
  • 200 MHz Maximum Phase Detector Frequency
  • Integrated LDO for Digital Supply
  • Frequency / Phase Modulation Terminal
  • Able to Operate in Single 3.3V Supply
PLL y sintetizadores de RF
LMX2491 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 6,4 GHz con generación de rampa/chirp LMX2492 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz de banda ancha con generación de rampa/chir LMX2492-Q1 — PLL de N fraccionarios de bajo ruido de 500 MHz a 14 GHz con generación de rampa/chirp de grado auto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the LMX2492EVM
  2. Download and install TICSPRO-SW and PLLATINUMSIM-SW
  3. Read the LMX2492EVM user's guide
  4. Configure registers on TICSPRO-SW and simulate performance on PLLATINUMSIM-SW

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMX2492EVM — LMX2492 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMX2492EVM — LMX2492 Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMX2492EVM Instructions User's Guide (Rev. E) 5/05/2017
Certificado LMX2492EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
XMICR-3P-LMX2492 — Módulos de evaluación LMX2492 de X-MWblock

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos