LMZ10504EXTEVAL

Placa de evaluación del módulo de alimentación de temp. extendida Simple Switcher® 5,5 Vin, 4 A

LMZ10504EXTEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is ease, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer 1oz copper PCB.

Funciones
  • Integrated shielded inductor (inside the module)
  • Efficiency
    • Up to 96% (LMZ10504)
  • 2.5V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C/W
    • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 2.25" x 2.25" (5.8 cm x 5.8 cm) 4-layer PCB. Uses 1oz copper on top and bottom, 1/2 oz copper on inner layers
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ10504EXT Módulo de alimentación de 4 A con una voltaje de entrada máxima de 5,5 V para aplicaciones militares
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ10504EXTEVAL/NOPB — Placa de evaluación del módulo de alimentación de temp. extendida Simple Switcher® 5,5 Vin, 4 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ10504EXTEVAL/NOPB Placa de evaluación del módulo de alimentación de temp. extendida Simple Switcher® 5,5 Vin, 4 A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2074 LMZ1050xEXT Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LMZ10504EXTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LMZ10504EXTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.