LMZ12003DEMO

Placa demostrativa del módulo de alimentación Simple Switcher® 20 Vin, 3 A

LMZ12003DEMO

Haga su pedido ahora

Información general

The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz copper PCB.

Funciones
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 4.5V to 20V
  • Precision enable UVLO - 6V
  • 1.8V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 80 °C ambient at 12V input
  • Efficiency
    • Up to 92% (LMZ14203/LMZ12003)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C/W
    • θJC = 1.9°C/W
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ12003 Módulo de potencia 3A SIMPLE SWITCHER® con tensión de entrada máxima de 20 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ12003DEMO/NOPB — Placa demostrativa del módulo de alimentación Simple Switcher® 20 Vin, 3 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ12003DEMO/NOPB Placa demostrativa del módulo de alimentación Simple Switcher® 20 Vin, 3 A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMZ12003 SIMPLE SWITCHER® Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 13/12/2021
Certificado LMZ12003DEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 23/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.