LMZ14203HEVAL

LMZ14203HEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The SIMPLE SWITCHER® power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is easy, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer PCB.

Funciones
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 15V to 42V
  • Precision enable UVLO (set at 13.5V)
  • 12V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 65°C ambient at 24V input
  • Efficiency
    • Up to 97% (LMZ14203/LMZ12003)
  • Thermal performance
    • θJA = 14.9°C/W(2oz copper)
    • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 3in. x 3in. (7.62 cm x 7.62 cm) 4-layer 2oz copper on top and bottom, 1oz on internal layers.

Contents:

  • LMZ14203H 3A SIMPLE SWITCHER® Power Module with 42V Maximum Input Voltage Evaluation Board
Módulos de potencia (inductor integrado)
LMZ14203H — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 3 A de alta tensión de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMZ14203HEVAL/NOPB — Placa de evaluación del módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 42 Vin, alto voltaje de salida 3A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMZ14203HEVAL/NOPB — Placa de evaluación del módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 42 Vin, alto voltaje de salida 3A
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
* EVM User's guide AN-2089 LMZ14203H/02H/01H Evaluation Board (Rev. A) 24/04/2013
Certificado LMZ14203HEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos