LP5560EVM

Información general

The LP5560 is a programmable LED driver that can generate a variety of blinking sequences with up to three pulses of different length per sequence. Blinking sequences can be programmed through a single-wire interface. Programmable parameters include on and off times as well as rise and fall times. A default sequence is programmed into LP5560 to enable use of the device in simple systems without programming capabilities.

The LP5560 Evaluation Kit is based on a computer controlled system, where the actual LP5560 device is controlled and powered through the USB interface. External power supply can also be used if wanted. Evaluation software’s simple control interface enables testing of all the features of the LP5560.

Funciones
  • Single constant current high side LED driver
  • Programmable blinking sequence with current rise and fall time control
  • Default blinking sequence for simple systems without programming capabilities
  • Single-wire interface
  • Ultra-small solution size
    • No external components
    • 4 pin micro SMD package, 0.891 mm (max.) x 0.891 mm (max.) x 0.6 mm with 0.4 mm pitch
  • Very low headroom voltage (40 mV typ.)
  • Adjustable output current from 2.8 mA to 19.5 mA
  • Wide input-voltage range: 2.7V to 5.5V

Applications:

  • Indicator LEDs in cell phones and other portable devices
Drivers LED RGB
LP5560 — Controlador LED simple programable con un control simple de un solo cable y un tamaño de solución re
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5560EVM/NOPB — LP5560 Evaluation Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5560EVM/NOPB — LP5560 Evaluation Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC052 — LP5560 Evaluation Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers LED RGB
LP5560 — Controlador LED simple programable con un control simple de un solo cable y un tamaño de solución re
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5560EVM — Kit de evaluación LP5560

SNVC052 — LP5560 Evaluation Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/07/2012
Productos
Drivers LED RGB
LP5560 — Controlador LED simple programable con un control simple de un solo cable y un tamaño de solución re
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5560EVM — Kit de evaluación LP5560

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc052 or www.ti.com/lit/xx/snvc052/snvc052.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC052. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LP5560 AN-2211 Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LP5560EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos