LP5811-10EVM

LP5811-10EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Los módulos de evaluación (EVM) LP5811 y LP5810 muestran todas las características de los controladores LED LP5811 y LP5810. LP581XEVM-GUI se utiliza para conectarse con USB2ANY al EVM. El EVM tiene entradas I²C a través del adaptador de interfaz USB2ANY.

Funciones
  • Controlador de matriz LED de impulso de cuatro canales LP5811 con control de animación autónomo y atenuación PWM de 8 bits y analógico de 8 bits
  • Controlador de matriz LED lineal de cuatro canales LP5811 con control de animación autónomo y atenuación PWM de 8 bits y analógico de 8 bits
  • Entrada de alimentación de 3.3 V y señal I²C desde el adaptador de interfaz USB2ANY
  • LP581XEVM-GUI se utiliza para controlar el EVM
Drivers LED RGB
LP5810 — Controlador LED RGBW de 4 canales con I2C y control automático de animación LP5811 — Controlador LED RGBW de 4 canales con impulso síncrono, I2C y control automático de animación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5811-10EVM — Módulo de evaluación LP5811 e LP5810

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5811-10EVM — Módulo de evaluación LP5811 e LP5810

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

LP581XEVM-GUI — GUI para controladores LED de la familia LP581x

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers LED RGB
LP5810 — Controlador LED RGBW de 4 canales con I2C y control automático de animación LP5811 — Controlador LED RGBW de 4 canales con impulso síncrono, I2C y control automático de animación LP5812 — Controlador LED RGB de matriz 4 × 3 con I2C y control automático de animación LP5813 — Controlador LED RGB de matriz 4 × 3 con funcionamiento de boost síncrono, I2C y control automático d
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5811-10EVM — Módulo de evaluación LP5811 y LP5810 LP5813-12WCSPEVM — Módulo de evaluación LP5813/LP5812 para controlador LED de matriz 4 × 3 con control de animación aut LP5813-12WSONEVM — Módulos de evaluación LP5813 y LP5812 en encapsulado WSON

LP581XEVM-GUI — GUI para controladores LED de la familia LP581x

close
Versión: V0.16.0
Fecha de publicación: 10/03/2024
Productos
Drivers LED RGB
LP5810 — Controlador LED RGBW de 4 canales con I2C y control automático de animación LP5811 — Controlador LED RGBW de 4 canales con impulso síncrono, I2C y control automático de animación LP5812 — Controlador LED RGB de matriz 4 × 3 con I2C y control automático de animación LP5813 — Controlador LED RGB de matriz 4 × 3 con funcionamiento de boost síncrono, I2C y control automático d
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5811-10EVM — Módulo de evaluación LP5811 y LP5810 LP5813-12WCSPEVM — Módulo de evaluación LP5813/LP5812 para controlador LED de matriz 4 × 3 con control de animación aut LP5813-12WSONEVM — Módulos de evaluación LP5813 y LP5812 en encapsulado WSON

Información de la versión

The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.
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
* EVM User's guide LP5811-10 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 20/03/2024
Certificado LP5811-10EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos