Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LP581XEVM-GUI

GUI para controladores LED de la familia LP581x

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: V0.16.0
Fecha de publicación: 10/03/2024
Productos
Drivers LED RGB
LP5810 — Controlador LED RGBW de 4 canales con I2C y control automático de animación LP5811 — Controlador LED RGBW de 4 canales con impulso síncrono, I2C y control automático de animación LP5812 — Controlador LED RGB de matriz 4 × 3 con I2C y control automático de animación LP5813 — Controlador LED RGB de matriz 4 × 3 con funcionamiento de boost síncrono, I2C y control automático d
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP5811-10EVM — Módulo de evaluación LP5811 y LP5810 LP5813-12WCSPEVM — Módulo de evaluación LP5813/LP5812 para controlador LED de matriz 4 × 3 con control de animación aut LP5813-12WSONEVM — Módulos de evaluación LP5813 y LP5812 en encapsulado WSON

Información de la versión

The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.