LP8555EVM

Módulo de evaluación del controlador de retroiluminación LED de alta eficiencia

Información general

The Texas Instruments LP8555EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device. The LP8555EVM uses the LP8555 to drive up to 12 LED strings for LCD backlighting with high efficiency. Information about output voltage and current ratings of LP8555EVM can also be found in the datasheet.

In order to facilitate ease of testing and evaluation of this circuit, the EVM contains a TI MSP430 microprocessor to provide easy communication via USB. Power supply connection for the VDD, VDDIO and test points for the each signal can be found on the evaluation board. Windows SW is used to control I2C registers of the device. Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connectors.

Funciones
  •  2.7V-20V input range
  •  28V maximum boost output voltage
  •  MSP430 microprocessor for easy communication via USB
  •  Power supply connections for the VDD and VDDIO and test points for the each signal
  •  Evaluation software
Controladores para LED de retroiluminación
LP8555 Controlador de retroiluminación LED de alta eficiencia para Tablet PC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP8555EVM — High-Efficiency LED Backlight Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP8555EVM High-Efficiency LED Backlight Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC127 — LP8555 Evaluation Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LP8555 Controlador de retroiluminación LED de alta eficiencia para Tablet PC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP8555EVM Módulo de evaluación del controlador de retroiluminación LED de alta eficiencia

SNVC127 LP8555 Evaluation Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/07/2013
Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LP8555 Controlador de retroiluminación LED de alta eficiencia para Tablet PC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP8555EVM Módulo de evaluación del controlador de retroiluminación LED de alta eficiencia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc127 or www.ti.com/lit/xx/snvc127/snvc127.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC127. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the LP8555 Evaluation Module 21/02/2014
Certificado LP8555EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos