LP877451Q1EVM

LP877451Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo LP8774x-Q1 está diseñado para satisfacer los requisitos de administración de potencia de los circuitos integrados monolíticos de microondas (MMIC) para radares AWR e IWR en múltiples aplicaciones de radar automotriz e industrial. El dispositivo tiene tres convertidores de CC/CC reductores, un convertidor boost de 5 V y un regulador de caída baja (LDO) de 1.8 V/3.3 V. El regulador de caída baja (LDO) se alimenta desde el impulsor y está diseñado para la alimentación de E/S de xWR y dispositivos periféricos. El dispositivo está controlado por una interfaz periférica en serie (SPI) y por una señal de habilitación.

Los convertidores reductores de CC/CC admiten una frecuencia de conmutación programable de 17.6 MHz, 8.8 MHz o 4.4 MHz y tienen poco ruido en un amplio rango de frecuencias, lo que permite una solución de energía sin regulador de caída baja (LDO) con una filtración pasiva adicional mínima o nula. El dispositivo LP8774x-Q1 ofrece una selección flexible de componentes externos para optimizar la solución en términos de rendimiento o costo. Las características del dispositivo están dirigidas a aplicaciones relevantes para la seguridad con requisitos de seguridad del sistema hasta el nivel ASIL-C.

Funciones
  • Evaluación de las características y el rendimiento del dispositivo LP877451A1RXVRQ1
  • Prerregulador de tensión de entrada (VIN) amplio integrado para generar una entrada de 3.3 V al circuito integrado de gestión de energía (PMIC) a partir de una alimentación de batería de 12 V.
  • Microcontrolador (MCU) USB2ANY integrado para comunicarse con la interfaz gráfica de usuario (GUI) del dispositivo y evaluar las funciones de seguridad del dispositivo, como el sistema de vigilancia de Q&A

  • Cable USB macho de tipo A a USB macho de tipo C

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP87743-Q1 — PMIC con tres convertidores buck de bajo ruido de 3 A para MMIC de radar para automoción LP87744-Q1 — PMIC con tres convertidores buck de bajo ruido de 3 A y convertidor de refuerzo de 5 V para MMIC LP87745 — PMIC c/3 conv. buck de 3 A y bajo ruido, LDO de E/S y un conv. boost de 5 V para MMIC de radar ind. LP87745-Q1 — PMIC automotriz con tres convertidores buck de bajo ruido, IO LDO y convertidor boost de 5 V para MM

 

Convertidores de CC/CC
LM62440-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 4 A y bajo ruido para automoción

 

MCU de uso general
MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP877451Q1EVM — Módulo de evaluación LP8774x-Q1 del PMIC de configuración de bajo nivel de ruido con reductor triple y refuerzo de 5 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP877451Q1EVM — Módulo de evaluación LP8774x-Q1 del PMIC de configuración de bajo nivel de ruido con reductor triple y refuerzo de 5 V

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

LP8774XXQ1EVM-GUI — LP8774xxQ1EVM Graphical User Interface

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP877451Q1EVM — Módulo de evaluación LP8774x-Q1 del PMIC de configuración de bajo nivel de ruido con reductor triple

LP8774XXQ1EVM-GUI — LP8774xxQ1EVM Graphical User Interface

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP877451Q1EVM — Módulo de evaluación LP8774x-Q1 del PMIC de configuración de bajo nivel de ruido con reductor triple
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
* EVM User's guide LP877451Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2/06/2022
Certificado LP877451Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos