MISTR-3P-SOM-AM65X

Información general

The AM65x SOM from Mistral is an easy to use, compact, light-weight system on module (SOM) providing very high processing power for industrial applications. This module is based on Texas Instruments Sitara™ AM6548 SoC and is ideal for complex processing, connectivity and control required for Industry 4.0. With a form factor of just 63mm x 90mm, this is one of the smallest TI Sitara™ Arm® based SOMs available in the market.

Mistral’s AM6548 industrial SOM consists of 64-bit quad-core Arm Cortex-A53 @ 1.1GHz with a Dual-core ARM Cortex®-R5F MCU subsystem, 2GB DDR4 with 1GB ECC, 8GB eMMC and with major interfaces available via inter-board connectors. Equipped with powerful features, the AM65x Industrial SOM is ideal for designs requiring secure boot, multi-protocol Gigabit communication, graphics, functional safety features and time-sensitive-networking (TSN). The feature-rich SOM supports Industrial communication through PRU-ICSS (Programmable Real-time Unit for Industrial Communications) sub-system supporting protocols such as Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP and cycle-by-cycle PWM control in a very small footprint.

Application development on the AM65x Industrial SOM is enabled with embedded Linux, Linux-RT, TI-RTOS and Android which are based on TI’s Processor SDK

SoC de redes industriales y multimedia
AM6526 — Procesador Arm® Cortex®-A53 doble y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6528 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A53 doble y Arm Cortex-R5F doble, Gigabit PRU-ICSS, gráficos 3D AM6546 — Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6548 — Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS y gráficos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

MISTR-SOM-AM65X — Mistral Solutions AM65x System on Module (SOM)

Productos y hardware compatibles

MISTR-SOM-AM65X — Mistral Solutions AM65x System on Module (SOM)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Mistral Solutions Pvt. Ltd.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.