MSPM33-SDK

MSPM33-SDK

Descargas

Información general

El SDK de MSPM33 proporciona la colección definitiva de software, herramientas y documentación para acelerar el desarrollo de aplicaciones para la plataforma de MCU MSPM33 en un único paquete de software.
Funciones
  • Compatibilidad con el núcleo ARM®Cortex®-M33 y todos los dispositivos MSPM33, incluidos los EVM y periféricos correspondientes
  • Incluye el siguiente soporte de software:
    • Ejemplos de códigos: Comience el desarrollo con una amplia variedad de ejemplos de código que demuestran casos de uso comunes para la funcionalidad de los dispositivos
    • Configuración del sistema: Configure pines, periféricos, señales de reloj, NONMAIN y mucho más con una herramienta de configuración basada en GUI
    • Documentación: Acceda a una documentación completa, que incluye guías de API de software, guías de herramientas y guías del usuario
    • Capacidad para configurar los periféricos con el controlador de software portátil de su elección
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Kit de desarrollo de software (SDK)

MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM33C321A-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M33 de 160 MHz con TrustZone®, flash de 1 MB, SRAM de 256 kB, QSPI y seguridad
MCU de uso general
MSPM33C321A — MCU ARM® Cortex®-M33 a 160 MHz con TrustZone®, FPU, 1 MB de memoria flash, 256 kB de SRAM, QSPI y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A
Examinar Opciones de descarga

MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)

close
Última versión
Versión: 1.5.0
Fecha de publicación: 11/11/2026

MSPM33 SDK v1.5.0.12 for Windows

Suma de comprobación SHA-256

MSPM33 SDK v1.5.0.12 for Linux

Suma de comprobación SHA-256

MSPM33 SDK v1.5.0.12 for macOS

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM33C321A-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M33 de 160 MHz con TrustZone®, flash de 1 MB, SRAM de 256 kB, QSPI y seguridad
MCU de uso general
MSPM33C321A — MCU ARM® Cortex®-M33 a 160 MHz con TrustZone®, FPU, 1 MB de memoria flash, 256 kB de SRAM, QSPI y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A

Documentación

MSPM33 SDK v1.5.0.12 Documentation Overview

Información de la versión

The MSPM33 SDK delivers components that enable engineers to develop applications on Texas Instruments MSPM33 microcontroller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.


The MSPM33 SDK includes support for FreeRTOS and a wide variety of middleware and drivers, including:


  • Support for MSPM33C321A microcontrollers
  • DriverLib with optimized footprint and performance
  • Security features including peripheral protection, debug unlock, and secure boot via Boot Image Manager
  • PSA Crypto and MSP Crypto Library support, including AES, SHA, RSA, ECDSA, and post-quantum ML-KEM (Kyber)
  • EEPROM emulation library
  • IQMath for fixed point math
  • LIN drivers and a HAL abstraction layer for I2C, SPI, and UART
  • TI Cybershield Toolkit for secure key provisioning, firmware signing, and device lifecycle management
  • and more...


The MSPM33 MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing applications. A one-time investment with the MSPM33 software development kit (SDK) allows you create portable and modular code, opening the door to create unlimited applications.

Novedades

  • Unified source files across libraries, SysConfig metadata, and header files for the MSPM0 and MSPM33 SDKs. This enables unified software components and a more seamless migration and development experience for users.
  • DriverLib v2.0.0: Major GSC driver (DL_GSC) API update, including renamed flash bank enums, corrected dual-bank register mapping, and new TRIM region security/privilege APIs.
  • SysConfig v2.0.0: Fixed HSADC Channels 15/16 to no longer be configurable for MSPM33C321X devices, since these internal connections do not exist on device.
  • (New!) MSP IQMath Library v2.2.0: Added optimized fixed-point math library for MSPM33 with RTS IQMath support, plus a new iqmath_rts_ops_test code example for the LP_MSPM33C321A.
  • (New!) TI Cybershield Toolkit (CST) v1.5.0: New host tool for MSPM33C secure key provisioning, firmware signing, lifecycle management, and multi-device bulk provisioning with CLI workflows.
  • MSP Crypto Library v0.35.0: Enabled PKA hardware acceleration for RSA on MSPM33C32 devices.
  • Boot Image Manager v1.8.0: Fixed Customer Secure Code (CSC) bugs, narrowing GSC Hide Protection (HDP) to cover only the .secret key storage region and protecting keys on boot failure.
  • Added new RSA code examples (rsa_2048_pss_sha256_verify, rsa_2048_pss_sha256_fast_verify, rsa_3072_pss_sha256_verify) and a new BSL example for MCU-to-target CAN communication.
  • Mbed-TLS v4.2.0: Added a new UART-based TLS client-server code example for MSPM33C321A.
Kit de desarrollo de software (SDK)

MSPM33-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM33 Devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de uso general
MSPM33C321A — MCU ARM® Cortex®-M33 a 160 MHz con TrustZone®, FPU, 1 MB de memoria flash, 256 kB de SRAM, QSPI y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A
Opciones de descarga

MSPM33-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM33 Devices

close
Última versión
Versión: 1.00.00.02
Fecha de publicación: 30/10/2026

TI Zephyr SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de uso general
MSPM33C321A — MCU ARM® Cortex®-M33 a 160 MHz con TrustZone®, FPU, 1 MB de memoria flash, 256 kB de SRAM, QSPI y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A

Documentación

Documentation - START HERE

Supported features in the platform

MSPM33 Zephyr SDK SBOM Package

Software manifest with license details

Información de la versión

Thank you for your interest in the MSPM33 Zephyr Software Development Kit (SDK). The MSPM33 Zephyr SDK provides a unified, comprehensive software platform designed to simplify development and accelerate time to market across TI’s embedded processor portfolio. The SDK brings together everything developers need to get started, including:

  • Zephyr RTOS Support: Integrated Zephyr source code with support for the MSPM33 family of devices.
  • Drivers & Samples: A comprehensive collection of device drivers, standard samples, and extended TI-specific examples.
  • Demos & Reference Designs: Ready-to-use demo applications showcasing key device capabilities and reference implementations to accelerate product development.
  • Development & Debug Tools: Integrated support for programming, flashing, and debugging MSPM33 devices.

While the specific SDK content may vary depending on individual device capabilities, all TI Zephyr SDK releases follow a consistent structure and development experience across TI’s broad embedded processor portfolio.

Novedades

  • Zephyr v4.4.0
  • OpenOCD v0.12.0
  • TIMERA, TIMERG, WWDT, IWDT
  • Pinctrl, Clock, GPIO, Unicomm (I2C, UART, SPI)
  • RTC, VREF, CRC, COMP, CAN-FD
  • LVGL Support

Recursos adicionales que podría necesitar

Kit de desarrollo de software (SDK)

MSP-AUTO-SDK — MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0G3105-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3106-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3107-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3505-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB MSPM0G3506-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3518-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 256 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3519-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM33C321A-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M33 de 160 MHz con TrustZone®, flash de 1 MB, SRAM de 256 kB, QSPI y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A
Opciones de descarga

MSP-AUTO-SDK — MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.

close
Última versión
Versión: 2.0.1.STS
Fecha de publicación: 29/10/2026

MSP AUTO SDK Package

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0G3105-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3106-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3107-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3505-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB MSPM0G3506-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3518-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 256 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3519-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM33C321A-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M33 de 160 MHz con TrustZone®, flash de 1 MB, SRAM de 256 kB, QSPI y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A

Información de la versión

MSP-AUTO-SDK package contains MCAL and CDD modules as per AUTOSAR architecture along with pre-build SDL library and MCAL+SDL integrated example to showcase their compatibility. These software modules are developed specific for platform hardware to enable the direct access to on-chip MCU peripherals. Thus, making the upper layer of AUTOSAR architecture independent of MCU platform hardware. These drivers are developed as per AUTOSAR version 4.3.1(except lin slave). The delivery contains source code of all drivers, EB Tresos plugin to generate configuration data, User Guide, bare-metal examples of each driver and Test Report.

Novedades

  • Unified MSP MCAL as part of the installer
  • MSPM0G350x/MSPM0G310x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE
  • MSPM0G351x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C,CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE,CRYPTO, CRC, CDD_COMP, WDG_44_IWDG
  • MSPM33C321x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG
  • CDD_I2C Target addition for MSPM0G351x
  • Integrated SDL+MCAL example using pre-build SDL library.
  • Comprehensive User Guide and Datasheet
  • Bug Fixes (Refer Release Notes)
Kit de desarrollo de software (SDK)

MSPM33-SDK-DESIGN — Secure release for the MSPM33 Software Development Kit (SDK)

Productos y hardware compatibles

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos