LP-MSPM33C321A
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A
LP-MSPM33C321A
Información general
El kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A es un módulo de evaluación fácil de usar para el microcontrolador (MCU) MSPM33C321A. El kit LaunchPad contiene todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma del microcontrolador MSPM33C321x, incluida una sonda de depuración integrada para programar y depurar y la tecnología EnergyTrace™. La placa incluye tres botones integrados, dos LED y una pantalla OLED para la rápida integración de una interfaz de usuario sencilla. La placa también cuenta con Vref externas, almohadillas OPA externas y almohadillas de filtrado ADC para una mayor precisión analógica, y FLASH externo para el almacenamiento de datos.
Funciones
- Sonda de depuración XDS110 integrada
- Tecnología EnergyTrace disponible para la depuración de potencia ultrabaja
- Canal de retorno de UART a través de USB a PC
- Cabezales BoosterPack™ de 80 pines, conector mikroBUS
- Interfaces de usuario de hardware: Dos botones, un LED RGB, un LED rojo y una pantalla OLED
- REF6033 externa y OPA365 (sin completar de forma predeterminada) externa para la evaluación de ADC (hasta 9.4 Msps)
- NOR FLASH externa para almacenamiento de datos externo
- Cristales de reloj externo
- Opciones para batería o supercondensador
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MCU de uso general
Solicite y comience el desarrollo
LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A
LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A
MSP-AUTO-SDK — MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.
Productos y hardware compatibles
Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
MSP-AUTO-SDK — MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.
MSP AUTO SDK Package
Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Documentación
Información de la versión
MSP-AUTO-SDK package contains MCAL and CDD modules as per AUTOSAR architecture along with pre-build SDL library and MCAL+SDL integrated example to showcase their compatibility. These software modules are developed specific for platform hardware to enable the direct access to on-chip MCU peripherals. Thus, making the upper layer of AUTOSAR architecture independent of MCU platform hardware. These drivers are developed as per AUTOSAR version 4.3.1(except lin slave). The delivery contains source code of all drivers, EB Tresos plugin to generate configuration data, User Guide, bare-metal examples of each driver and Test Report.
Novedades
- Unified MSP MCAL as part of the installer
- MSPM0G350x/MSPM0G310x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE
- MSPM0G351x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C,CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE,CRYPTO, CRC, CDD_COMP, WDG_44_IWDG
- MSPM33C321x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG
- CDD_I2C Target addition for MSPM0G351x
- Integrated SDL+MCAL example using pre-build SDL library.
- Comprehensive User Guide and Datasheet
- Bug Fixes (Refer Release Notes)
MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)
Productos y hardware compatibles
Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MCU de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
MSPM33-SDK — MSPM33 Software Development Kit (SDK)
Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MCU de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Documentación
Información de la versión
The MSPM33 SDK includes the following features:
- DriverLib and Header Files - v1.04.00:
- Support for MSPM33C321A
- SysConfig - v1.04.00:
- Support for code generation of all DriverLib peripherals
- Clock Tree for easier configuration of Clock System
- NONMAIN Configurator
- Security Configuration
- Project Configuration
- QSPI module support
- Comp Analog Wakeup support
- Security:
- Peripheral protection examples
- Debug unlock examples
- BSL Host examples for I2C and UART
- Boot manager - Customer Secure code
- PSA Crypto examples using TF-PSA-Crypto with AESADV hardware acceleration
- Middleware:
- CMSIS DSP Library v1.16
- LIN Commander and Responder examples
- EdgeAI - Motor fault detection, AC arc fault detection, PIR detection, character recognition, blower imbalance, torque measurement, and generic timeseries examples
- QSPI Flash abstraction layer
- EEPROM Emulation Library
- HAL abstraction layer (I2C, SPI, UART)
- Code examples:
- Hundreds of examples from low-level drivers
- RTOS:
- FreeRTOS Library - v11.2.0
- Tools:
- IDEs: CCS Theia, IAR, Keil MDK
- Compilers: TI-Clang, Arm GCC, IAR, Keil (ARMCC)
- Documentation:
- Comprehensive software documentation including user guides and multiple API guides
- Tools Guide including quick start guides and user guides for MSPM33 tools including IDEs, code generation, debuggers and programmers
- EEPROM Emulation Library documentation and API guide
Novedades
- ML-KEM (Kyber) post-quantum crypto
- TF-PSA-Crypto with AES/SHA/TRNG HW acceleration
- TF-M v2.3.0 and Mbed TLS v4.1.0 support
- Comp Analog Wakeup example
- EEPROM Emulation Library docs; LVGL 160MHz, SPI+DMA
- Keil MDK toolchain support
MSPM33-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM33 Devices
Productos y hardware compatibles
Productos
MCU de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
MSPM33-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM33 Devices
TI Zephyr SDK Linux Installer
Productos
MCU de uso general
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Documentación
Documentation - START HERE
Supported features in the platform
MSPM33 Zephyr SDK SBOM Package
Software manifest with license details
Información de la versión
Thank you for your interest in the MSPM33 Zephyr Software Development Kit (SDK). The MSPM33 Zephyr SDK provides a unified, comprehensive software platform designed to simplify development and accelerate time to market across TI’s embedded processor portfolio. The SDK brings together everything developers need to get started, including:
- Zephyr RTOS Support: Integrated Zephyr source code with support for the MSPM33 family of devices.
- Drivers & Samples: A comprehensive collection of device drivers, standard samples, and extended TI-specific examples.
- Demos & Reference Designs: Ready-to-use demo applications showcasing key device capabilities and reference implementations to accelerate product development.
- Development & Debug Tools: Integrated support for programming, flashing, and debugging MSPM33 devices.
While the specific SDK content may vary depending on individual device capabilities, all TI Zephyr SDK releases follow a consistent structure and development experience across TI’s broad embedded processor portfolio.
Novedades
- Zephyr v4.4.0
- OpenOCD v0.12.0
- TIMERA, TIMERG, WWDT, IWDT
- Pinctrl, Clock, GPIO, Unicomm (I2C, UART, SPI)
- RTC, VREF, CRC, COMP, CAN-FD
- LVGL Support
CCSTUDIO-VSCODE — CCStudio™ for VS Code®
Productos y hardware compatibles
Productos
Low-power MCUs
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MCU de uso general
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
Productos Wi-Fi
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
Placa de evaluación
CCSTUDIO-VSCODE — CCStudio™ for VS Code®
Productos
Low-power MCUs
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MCU de uso general
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
Productos Wi-Fi
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
Placa de evaluación
Documentación
Información de la versión
CCStudio™ for VS Code adds TI's embedded development tools to Visual Studio Code™. It uses CMake and Ninja for builds, GDB and OpenOCD for debugging, and includes a unified Projects view to manage projects. It also comes with AI tooling that gives coding agents TI-specific context and tools to configure, build, and debug projects on supported hardware.
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Productos y hardware compatibles
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MCU de potencia digital en tiempo real
MCU de uso general
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
Productos Wi-Fi
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
Placa de evaluación
Tarjeta secundaria
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MCU de potencia digital en tiempo real
MCU de uso general
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
Productos Wi-Fi
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
Placa de evaluación
Tarjeta secundaria
Información de la versión
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated devices such as processors featuring a C7™ NPU or microcontrollers featuring a TinyEngine™ as well as AI-supported devices without a dedicated accelerator.
The Edge AI Studio graphical user interface provides a fully integrated solution for data management, model training and deployment on a live development platform. Select from a variety of optimized pre-trained models in the TI Model Zoo and optionally re-train them with custom data (BYOD) to improve accuracy and performance.
Features
- TI Model Zoo containing a wide variety of optimized models
- Supports tasks and models across Time Series, Vision, and Radar
- Supports devices across processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors
- Data collection
- Data annotation
- Model training with custom data (BYOD)
- Deploy to a live device
- Integration with CCStudio™ IDE
Novedades
- New Applications (Wi-Fi CSI Presence Detection, Cough Detection, Google Speech Commands, Wake Word Detection, Glass Break Detection)
- Visualization for Wi-Fi Channel State Information (CSI) data format
- Built-in playback for WAV file format
- Dataset Format Checker: reports errors and warnings for datafiles in an incorrect format
- New Feature Extraction Pipeline GUI for new Training Runs
- Model Quantization: 2, 4, or 8 bits, or Mixed Auto Precision
- Training Comparison: select two existing training runs to compare
- Parallel Training Runs: run up to 4 training runs in parallel
- Various enhancements and bug fixes
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LP-MSPM33C321A Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 7/04/2025 | |
| Certificado | LP-MSPM33C321A EU Declaration of Conformity (DoC) | 19/09/2025 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.