MULTIPKGLDOEVM-823

MULTIPKGLDOEVM-823

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) MULTIPKGLDOEVM-823 le ayuda a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de varios encapsulados comunes de reguladores lineales para su posible uso en aplicaciones de circuitos. Esta configuración de módulo de evaluación (EVM) en particular tiene el espacio para paquetes DRB, DRV, DQN y DBV en los que soldar y evaluar un regulador de caída baja (LDO).

Funciones
  • Es compatible con casi todos los reguladores lineales LDO en encapsulados DBV, DRB, DRV y DQN
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP2980-ADJ — Regulador de voltaje ajustable de baja caída de 50 mA, 16 V, con habilitación LP2981 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA, 16 V, con habilitación LP3985 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja caída, con derivación y habilitación LP5907-Q1 — Regulador de voltaje automotriz de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habi TLV702P — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación y descarga de salida a TLV707P — Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, 200 mA con activación y descarga de salida activa TLV709 — Regulador lineal de 150 mA y 30 V de baja caída (LDO) con corriente de alimentación de 3.2 μA TLV713P — Regulador de tensión de caída baja, sin capacitor, de 150 mA, con activación y descarga de salida ac TLV717P — Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, 150 mA, con activación y descarga de salida activa TLV733P — Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, sin capacitor, de 300 mA, con activación TLV733P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, baja IQ, de 300 mA, con activación TLV740P — Regulador de caída baja (LDO) de 300 mA con límite de corriente de retorno TLV741P — Regulador de tensión de caída baja, de 150 mA con activación y descarga de salida activa TLV743P — Regulador de tensión de caída baja (LDO), baja IQ y 300 mA con activación TLV755P — Regulador de tensión de caída baja, IQ baja, PSRR alta y 500 mA con activación TLV757P — Regulador de tensión de caída baja (LDO), precisión alta, baja IQ, 1 A, con activación TLV758P — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de alta precisión, baja IQ y 500 mA con activación TLV759P — Regulador de tensión de ultrabaja caída, ajustable, de alta precisión, baja IQ, de 1 A, con activaci TLV766-Q1 — Regulador automotriz lineal LDO, salida fija y ajustable, 500 mA, 16 V, tensión positiva TLV767-Q1 — Regulador automotriz lineal de caída baja, salida fija y ajustable, 1 A, 16 V, tensión positiva TLV770 — Regulador lineal pequeño de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA con revisión de seguridad previa a TLV771 — Regulador lineal LDO pequeño de 150 mA con, PSRR alta TLV772 — Regulador de caída baja (LDO) ajustable de 300 mA PSRR alto y baja IQ TLV773 — Regulador de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación TLV774 — Regulador pequeño de caída baja de 300 mA y PSRR alta con activación TLV775 — Regulador pequeño de caída baja (LDO) de 500 mA y PSRR alta con habilitación TLV776 — LDO ajustable de 600 mA, PSRR alta y con referencia de 0.8 V TLV777 — Regulador pequeño de caída baja (LDO) de 1 A y PSRR alta con habilitación TLV7A03 — Regulador de baja pérdida (LDO) de 200 mA y muy baja IQ (400 nA) con habilitación TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers TPS723 — Regulador de tensión de caída baja, ajustable y negativo de 200 mA con activación TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación TPS784 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, IQ baja, PSRR alto, con alta precisión y acti TPS784-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, IQ baja, PSRR alto, con alta precisión y activac TPS785-Q1 — Regulador lineal de baja pérdida (LDO) ajustable de alta precisión y 1 A para automoción TPS7A02 — 200 mA, nanopotencia IQ (25 nA), regulador de tensión de caída baja (LDO) con habilitación TPS7A03 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 200 mA que presenta una IQ de nanopotencia de 200 nA y u TPS7A05 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 200 mA, bajo coeficiente intelectual, precisión alta, con TPS7A20 — Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, ruido ultrabajo, IQ baja con PSRR alta TPS7A20C — Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, ruido ultrabajo, corriente quiescente (IQ TPS7A20L — Regulador de tensión de bajo nivel de ruido y bajo coeficiente intelectual de 300 mA con alta PSR TPS7A20U — Regulador lineal de caída baja (LDO), 75 mA, ruido ultrabajo, IQ baja y PSRR alta TPS7A21-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, ruido bajo, IQ ultrabaja y PSRR alta para aut TPS7A24 — Regulador de tensión de 200 mA, 18 V, IQ ultrabaja, caída baja (LDO) con activación TPS7B84-Q1 — Regulador lineal de caída baja (LDO) de 150 mA y 40 V con activación y respuesta transitoria rápida TPS7B91 — Regulador lineal de tensión de caída baja y corriente quiescente (IQ) de 150 mA, 40 V y 1 TPS7B92 — Regulador lineal de tensión de caída baja y corriente quiescente (IQ) de 300 mA, 40 V y 1 TPS7C13 — Regulador de 300 mA, de tamaño pequeño, ajustable y de caída baja (PSRR) TPS7E66-Q1 — Regulador LDO automotriz de caída baja, 150 mA 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA) con bue TPS7E67-Q1 — Regulador de tensión de uso automotriz de 300 mA, 40 V, ultrabaja corriente inactiva y caída baja, c TPS7E71 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabaja, con activación TPS7E72 — Regulador de tensión de caída baja de 300 mA, 30 V e IQ ultrabaja, con activación TPS7E81 — Regulador de caída baja (LDO) de 150 mA y 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA) TPS7E81-Q1 — Regulador de caída baja (LDO) automotriz, 150 mA 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA) TPS7E82 — Regulador de caída baja (LDO) de 300 mA y 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA) TPS7E82-Q1 — Regulador de caída baja (LDO) automotriz, 300 mA 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA) TPS7N41-Q1 — Reg. de tensión de caída baja de 1 A, ruido bajo, baja corr. quiescente y PSRR alta para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

MULTIPKGLDOEVM-823 — Universal LDO linear voltage regulator evaluation module for DBV, DRB, DRV and DQN packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MULTIPKGLDOEVM-823 — Universal LDO linear voltage regulator evaluation module for DBV, DRB, DRV and DQN packages
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
* EVM User's guide Universal Low-Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator EVM User's Guide 12/10/2016
Certificado MULTIPKGLDOEVM-823 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos