OMAP35XCODECS

OMAP35XCODECS

Descargas

Información general

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into audio, video and voice applications. Click GET SOFTWARE button (above) to access the most recent, tested codec versions available. Datasheets and Release Notes are on that page, as well as in each installer.

 

 

Additional Information

 

Funciones

OMAP35x Codecs are optimized for use on OMAP3525 and OMAP3530 processors. For best design results, use these. If you seek additional TI codecs, find those optimized for TI C64x+ core-based devices (i.e. most devices in the OMAP35x, TMS320C645x, TMS320C647x, TMS320DM646x, TMS320DM644x and TMS320DM643x families). For all additional TI codecs, go to Codecs Current Inventory.

 

OMAP35x Codecs offer:

 

  • Free, object code with production licensing
  • LINUX and WINDOWS installers
  • XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine-based test
  • All codecs are eXpressDSP™ compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces
  • Performance data are specified in each codec Datasheet
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Códec de software

OMAP35XCODECS — Codecs for OMAP35x - Software and Documentation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAP3503 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, LPDDR OMAP3515 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D, LPDDR OMAP3525 — Procesador de aplicaciones OMAP3530 — Procesador de aplicaciones
Opciones de descarga

OMAP35XCODECS — Codecs for OMAP35x - Software and Documentation

close
Última versión
Versión: 1.00.002
Fecha de publicación: 17/06/2010

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Encoder

Suma de comprobación SHA-256

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Encoder

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAP3503 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, LPDDR OMAP3515 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D, LPDDR OMAP3525 — Procesador de aplicaciones OMAP3530 — Procesador de aplicaciones

Documentación

Información de la versión

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos