Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

OMAP35XCODECS

Codecs for OMAP35x - Software and Documentation

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.002
Fecha de publicación: 17/06/2010

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Encoder

Suma de comprobación SHA-256

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

Suma de comprobación SHA-256

JPEG Encoder

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAP3503 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, LPDDR OMAP3515 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D, LPDDR OMAP3525 — Procesador de aplicaciones OMAP3530 — Procesador de aplicaciones

Documentación

Información de la versión

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+