OPTECKS-3P-RAY65

OPTECKS-3P-RAY65

Desde: Optecks, LLC
Haga su pedido ahora

Información general

Optecks’ RAY 65S series of optical modules are designed specifically for 0.65” digital micro-mirror devices with 16:9 aspect ratio such as the DLP6500FYE. All optical components have a high-quality anti-reflection (AR) coating. The RAY 65S LED Monochromatic and full featured RGB systems combine the high resolution, high quality RAY 65S optical module with a high-power, monochromatic LED or RGB illumination module in a single, ready-to-use package.

Learn more about Optecks at https://www.optecks.com.

Funciones
  • Monochrome and RGB options available
  • Compatible with the DLP® LightCrafter 6500 and DLP LightCrafter 6500/9000 GUI
Controladores y conductores de DLP
DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP6500FYE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Optecks, LLC

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

RAY65SCOM — Full featured RGB LightCrafter 6500

Productos y hardware compatibles

RAY65SCOM — Full featured RGB LightCrafter 6500

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Módulo óptico

RAY65SMOM — RAY 65 Monochromatic Module

Productos y hardware compatibles

RAY65SMOM — RAY 65 Monochromatic Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Módulo óptico

RAY65SOM — RAY 65S Optical Module

Productos y hardware compatibles

RAY65SOM — RAY 65S Optical Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
DLPC900REF-SW — Paquete de firmware y software DLP® LightCrafter 6500 y 9000

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Optecks, LLC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.