OPTECKS-3P-SPARKNIR

OPTECKS-3P-SPARKNIR

Desde: Optecks, LLC
Haga su pedido ahora

Información general

The SPARK NIR telecentric optical engine is designed for the 0.65” digital micro-mirror devices with 16:9 aspect ratio such as the DLP650LNIR. All optical components have a high-quality anti-reflection (AR) coating within 600 - 1050 nm spectrum. The SPARK optical engine has the capability of interchangeable projection lens that allows for the use of any f-mount camera lens available in the market. The SPARK optical engine includes powerful homogenizer for improved uniformity when used in laser applications.

Funciones
  • Interchangeable f-mount projection lens
  • 600 - 1050 nm near-infrared (NIR) wavelengths
  • Compatible with Optecks DLP650LNIR EVM
  • Powerful homogenizer for laser applications
  • LED, fiber optic, or fiber light guide cables mounting capabilities
  • High power light or laser
Controladores y conductores de DLP
DLPA200 — Controlador para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con NIR (>700 nm)
DLP650LNIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.65 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

OPTECKS-3P-SPARKNIR — SPARK NIR Telecentric DLP650NIR Optical Engine

Productos y hardware compatibles

OPTECKS-3P-SPARKNIR — SPARK NIR Telecentric DLP650NIR Optical Engine

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCR65NEVM — Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD DLPLCRC410EVM — Módulo de evaluación DLPLCRC410

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Optecks, LLC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.