PCM2705EVM-U

PCM2705EVM-U

Haga su pedido ahora

Información general

The PCM2704EVM-U and PCM2705EVM-U are evaluation modules for the PCM2704/5 USB audio codec’s.

The EVM is supported by Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX and most operating systems which are compatible with USB class audio devices.

The PCM2704EVM-U and PCM2705EVM-U connect to a USB port of a PC. The USB interface provides power, control and streaming audio data to the EVM.

Funciones
  • Full-featured evaluation module for the PCM2704EVM-U and PCM2705EVM-U USB audio codec.
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation.
DAC de audio
PCM2705C — DAC estéreo de velocidad completa con SNR de 98 dB con salida de línea y S/PDIF, alimentado por bus/
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM2705EVM-U — PCM2705 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM2705EVM-U — PCM2705 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Archivo Gerber

PCM270XEVM-U_Gerbers

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM2704EVM-U — Módulo de evaluación PCM2704 PCM2705EVM-U — Módulo de evaluación PCM2705

PCM270XEVM-U_Gerbers

close
Versión: null
Fecha de publicación: 1/06/2011
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM2704EVM-U — Módulo de evaluación PCM2704 PCM2705EVM-U — Módulo de evaluación PCM2705
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado PCM2705EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario PCM270xEVM-U User's Guide 12/05/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos