PCM2704EVM-U

PCM2704EVM-U

Haga su pedido ahora

Información general

The PCM2704EVM-U and PCM2705EVM-U are evaluation modules for the PCM2704/5 USB audio codec’s.

The EVM is supported by Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX and most operating systems which are compatible with USB class audio devices.

The PCM2704EVM-U and PCM2705EVM-U connect to a USB port of a PC. The USB interface provides power, control and streaming audio data to the EVM.

Funciones
  • Full-featured evaluation module for the PCM2704EVM-U and PCM2705EVM-U USB audio codec’s.
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation.
DAC de audio
PCM2704C — DAC estéreo de velocidad completa con SNR de 98 dB con salida de línea y S/PDIF, alimentado por bus/
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order PCM2704 Evaluation Module
  2. Download PCM2704 Evaluation Module User's Guide
  3. Download Updated Operating Environments for PCM270x Applications
  4. Download Differences between PCM270x and PCM270xC Application Note

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM2704EVM-U — PCM2704 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM2704EVM-U — PCM2704 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Archivo Gerber

PCM270XEVM-U_Gerbers

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM2704EVM-U — Módulo de evaluación PCM2704 PCM2705EVM-U — Módulo de evaluación PCM2705

PCM270XEVM-U_Gerbers

close
Versión: null
Fecha de publicación: 1/06/2011
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM2704EVM-U — Módulo de evaluación PCM2704 PCM2705EVM-U — Módulo de evaluación PCM2705
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado PCM2704EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario PCM270xEVM-U User's Guide 12/05/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos