PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A

PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A

Desde: PHYTEC
Haga su pedido ahora

Información general

The phyCORE®-AM62A is the latest addition to PHYTECs family of AM62x based System on Modules. With pin compatibility to the phyCORE-AM62x SOM, the phyCORE-AM62A can be used to add edge computing and analytics to your application.

Funciones
  • 40 mm x 40 mm
  • 0.8 mm pitch edge with 270 pins    
  • 4-GB LPDDR4, 128-GB eMMC, 256MB Octal SPI/Dual SPI Flash NOR, 4KB EEPROM
  • 1x DP83867IR Gb Ethernet PHY on-board, 1x RGMII pins to connector    
SoC de redes industriales y multimedia
AM62A3 — 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A7 — 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de PHYTEC

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PHYCORE-AM62A — phyCORE-AM62A (PCL-075) system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

Productos y hardware compatibles

PHYCORE-AM62A — phyCORE-AM62A (PCL-075) system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con PHYTEC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.