PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L

PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L

Desde: PHYTEC
Haga su pedido ahora

Información general

El phyFLEX-AM62Lx es un sistema en módulo (SOM) compacto y de baja potencia diseñado por PHYTEC y basado en el procesador Arm® Cortex®-A53 AM62Lx. El SOM integra la memoria DDR4, eMMC, PHY Ethernet y un convertidor MIPI a LVDS para ayudar a simplificar el diseño del sistema y reducir los requisitos de componentes externos.

 

Basado en el tamaño del núcleo de soldadura a prueba de futuro (FPSC) de PHYTEC, el SOM permite variantes escalables y flexibilidad del producto a largo plazo en todas las generaciones futuras de procesadores, sin necesidad de reelaborar la placa portadora. Su construcción de soldadura admite implementaciones industriales robustas, desde el prototipo hasta la producción en volumen.

 

Con opciones de núcleo único o doble núcleo y funcionamiento de baja potencia (normalmente no se requiere refrigeración externa), el phyFLEX-AM62Lx es ideal para interfaces de hombre-máquina (HMI) industriales, puertas de enlace de seguridad, sistemas de gestión de energía, agregación de sensores y otras aplicaciones Linux integradas en las que la eficiencia en costos, la conectividad y la longevidad son factores importantes.

Funciones
  • Hasta 256 GB TLC eMMC y hasta 4 GB DDR4 RAM
  • Gigabit Ethernet 2x, USB 2.0 2x, CAN FD 3x
  • Convertidor MIPI a LVDS integrado
  • Soporte de seguridad de hardware avanzado
  • Consumo de baja potencia y capacidad sin ventilador
  • Tamaño de módulo de 37 mm x 38 mm, tamaño FPSC-Gamma 1.1 (FTGA, paso de 1.27 mm)
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de PHYTEC

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

PHYFLEX-AM62L-FPSC — Sistema en módulo (SOM) de núcleo de soldadura a prueba de futuro (FPSC) phyFLEX-AM62Lx

Productos y hardware compatibles

PHYFLEX-AM62L-FPSC — Sistema en módulo (SOM) de núcleo de soldadura a prueba de futuro (FPSC) phyFLEX-AM62Lx

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

PHYFLEX-AM62L-FPSC-KIT — Kit de desarrollo rápido de núcleo de soldadura a prueba del futuro (FPSC) phyFLEX-AM62Lx

Productos y hardware compatibles

PHYFLEX-AM62L-FPSC-KIT — Kit de desarrollo rápido de núcleo de soldadura a prueba del futuro (FPSC) phyFLEX-AM62Lx

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con PHYTEC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.