PLABS-SAR-EVM-PDK

PLABS-SAR-EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

PLABS-SAR-EVM-PDK es una plataforma experimental que se utiliza junto con los videos de Precision Labs de TI para adquirir una comprensión más profunda de los circuitos convertidores analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR). La plataforma del módulo de evaluación (EVM) contiene dos canales para circuitos ADC SAR comunes que se pueden conectar fácilmente al módulo de evaluación de inyector de señal de precisión (PSIEVM), que puede proporcionar una señal de entrada de baja distorsión y bajo ruido para accionar el ADC SAR; el tercer canal está diseñado para mostrar una escala de consumo de potencia con diferente rendimiento en un ADC de potencia ultrabaja. La plataforma EVM también contiene 10 placas de cupones que se pueden instalar en la placa base para mostrar el impacto en el rendimiento con un circuito de accionamiento frontal diferente.

La Guía del usuario de PLABS-SAR-EVM-PDK muestra ejemplos de configuración del EVM con el PSIEVM portátil, pero el EVM funciona con cualquier equipo de prueba estándar.

Precision Labs de TI es la primera aula en línea integral del sector para ingenieros analógicos. PLABS-SAR-EVM-PDK es la primera oferta de convertidores de datos de la industria.

 

Funciones
  • Configuración intuitiva: La superposición de PCB muestra el esquema
  • No se necesita una fuente de alimentación externa
  • Incluye varias placas de cupones con diferentes filtros RC de amplificador de accionamiento para facilitar la experimentación
  • Se envía con controlador PHI: proporciona una interfaz práctica para EVM a través de USB 2.0 (o superior) para el suministro de potencia, así como E/S digital.
  • El paquete de software incluye
    • Herramientas gráficas para la captura de datos
    • Análisis espectral
    • Generación de histogramas de códigos de salida

  • Placa PLABS-SAR-EVM
  • Controlador del módulo de evaluación (EVM) de la interfaz de host de precisión (PHI)
  • Módulo de evaluación PSI (PSIEVM)
  • Placa de cupón (10)
  • Cable USB (2)
  • Cable SMA (1)

ADC de precisión
ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC. ADS7042 — ADC SAR de tamaño ultrapequeño de 12 bits, 1 MSPS y potencia ultrabaja con interfaz SPI ADS8860 — ADC SAR de 16 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada de terminación única, SPI y cadena margarita ADS8862 — ADC SAR de 16 bits, 680 kSPS, 1 canal con entrada de un extremo, interfaz SPI y cadena en margarita ADS8864 — ADC SAR de 16 bits, 400 kSPS, 1 canal con entrada de un extremo, interfaz SPI y cadena en margarita ADS8866 — ADC SAR de 16 bits, 100 kSPS, 1 canal con entrada de un extremo, interfaz SPI y cadena en margarita

 

Amplificadores de instrumentación
INA326 — Amplificador de instrumentación CMOS de precisión y baja deriva

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA2320 — Amplificador operacional CMOS doble, de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

 

Referencias de tensión en serie
REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja REF60 — Referencia de tensión de alta precisión de 5 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SBAC190 — PLABS-SAR-EVM-PDK Setup Toolkit

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PLABS-SAR-EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento del módulo de evaluación ADC de TI Precision Labs (PDK)

SBAC190 — PLABS-SAR-EVM-PDK Setup Toolkit

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 3/09/2018

Windows USB driver

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PLABS-SAR-EVM-PDK — Kit de demostración del rendimiento del módulo de evaluación ADC de TI Precision Labs (PDK)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac190 or www.ti.com/lit/xx/sbac190b/sbac190b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC190. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Precision Labs SAR ADC EVM User's Guide (Rev. A) 1/03/2018
Certificado PLABS-SAR-EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos