PMLKBOOSTEVM

PMLKBOOSTEVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de experimentación TI-PMLK boost forma parte de la serie TI Power Management Lab Kit (TI-PMLK). La serie TI-PMLK ofrece aprendizaje práctico para reforzar el conocimiento de la fuente de alimentación. El formato modular le permite a los usuarios personalizar la experiencia de la serie TI-PMLK de forma que tenga el mayor impacto en su comprensión general del diseño de fuentes de alimentación. La placa de experimentación TI-PMLK boost incluye TPS55340 y LM5122. El libro de laboratorio de experimentos TI-PMLK boost incluye teorías y experimentos que cubren una variedad de pruebas para condiciones de estado estable, transitorias y dinámicas observadas en aplicaciones del mundo real.

Funciones
  • Dos secciones circuitos integrados diferentes para ampliar la experiencia de aprendizaje:  TPS55340 y LM5122
  • Cada sección es configurable mediante puentes para distintos ejercicios
  • La placa de experimentación Boost del TI-PMLK se acompaña de un libro de laboratorio descargable: TI-PMLK Boost Experiment Lab Book.
Controladores de CC/CC
LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

 

Convertidores de CC/CC
TPS55340 — Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PMLKBOOSTEVM — TI-PMLK Boost Experiment Board using TPS55340 & LM5122

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PMLKBOOSTEVM — TI-PMLK Boost Experiment Board using TPS55340 & LM5122
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
Certificado PMLKBOOSTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario PMLK Boost Experiment Book (Rev. A) 31/08/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
PMLKLDOEVM — Placa de experimentación TI-PMLK LDO con TPS7A4901 y TPS7A8300
Placa de evaluación
PMLKBUCKEVM — Placa de experimentación TI-PMLK Buck con TPS54160 y LM3475

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos