PMLKBUCKEVM

PMLKBUCKEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TI-PMLK Buck Experiment Board is part of the TI Power Management Lab Kit (TI-PMLK) series. TI-PMLK series provides hands on learning to reinforce power supply knowledge. The modular format allows users to customize the TI-PMLK series experience in a way that makes the most impact on their overall understanding of power supply design. The TI-PMLK Buck Experiment Board features TPS54160 and LM3475. The TI-PMLK Buck Experiment Lab Book includes theories and experiments covering a variety of tests for steady-state, transient and dynamic conditions seen in real world applications.

 

Funciones
  • Two different IC sections to expand the learning experience

  • Each section is configurable with jumpers for different exercises

  • The Buck Board is accompanied by a downloadable Buck Experiments Book

                  
Controladores de CC/CC
LM3475 — Controlador reductor PFET histerético de 10 V

 

Convertidores de CC/CC
TPS54160 — Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PMLKBUCKEVM — TI-PMLK Buck Experiment Board using TPS54160 & LM3475

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PMLKBUCKEVM — TI-PMLK Buck Experiment Board using TPS54160 & LM3475
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado PMLKBUCKEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Guía del usuario PMLK Buck Experiment Book (Rev. B) 21/04/2017
Guía del usuario Cost Effective Test Methods Using PMLK BUCK Boards (Rev. A) 31/08/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
PMLKLDOEVM — Placa de experimentación TI-PMLK LDO con TPS7A4901 y TPS7A8300
Placa de evaluación
PMLKBOOSTEVM — Placa de experimentación TI-PMLK Boost con TPS55340 y LM5122

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos