PMLKLDOEVM

Información general

Nuestra placa de experimentación TI-PMLK LDO forma parte de la serie TI Power Management Lab Kit (TI-PMLK). La serie TI-PMLK ofrece aprendizaje práctico para reforzar el conocimiento de la fuente de alimentación. El formato modular le permite personalizar la experiencia de la serie TI-PMLK de forma que tenga el mayor impacto en su comprensión general del diseño de fuentes de alimentación. La placa de experimentación TI-PMLK LDO incluye los reguladores de tensión de caída baja (LDO) TPS7A4901 y TPS7A8300. El libro de laboratorio de experimentos TI-PMLK LDO (PMLKLDOEVMB) incluye teorías y experimentos que cubren una variedad de pruebas para condiciones de estado estable, transitorias y dinámicas observadas en aplicaciones del mundo real.

Funciones
  • Dos secciones IC diferentes para ampliar la experiencia de aprendizaje
  • Cada sección es configurable mediante puentes para distintos ejercicios
  • La placa LDO incluye un libro de experimentos descargable sobre LDO.       
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

PMLKLDOEVM — Placa de experimentación TI-PMLK LDO con TPS7A4901 y TPS7A8300

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PMLKLDOEVM — Placa de experimentación TI-PMLK LDO con TPS7A4901 y TPS7A8300
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado PMLKLDOEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Guía del usuario PMLK LDO Experiment Book (Rev. B) 21/04/2017
Guía del usuario Cost Effective Test Methods Using PMLK LDO Boards (Rev. A) 31/08/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
PMLKBOOSTEVM — Placa de experimentación TI-PMLK Boost con TPS55340 y LM5122 PMLKBUCKEVM — Placa de experimentación TI-PMLK Buck con TPS54160 y LM3475

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos