PMP10324

Información general

The PMP10324 sync-boost reference design provides 38V @ 2A over a wide input range covering the 24V rail. It uses dual external FETs to achieve a full load efficiency of 97% at 24Vin. This design uses minimal footprint parts with all ceramic capacitors.

Funciones
  • 97% efficiency at 24Vin
  • Small size
  • Easily supports higher load transients by adding additional output capacitor (see schematic notes)
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
Opciones de tensión de salida PMP10324.1
Tensión de entrada (Min) (V) 15
Tensión de entrada (Máx) (V) 28
Tensión de salida (Nom) (V) 38
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 76
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB57.PDF (2206 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIX2.PDF (71 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIX1.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIX4.ZIP (15578 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBG1.ZIP (194 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIX3.PDF (614 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIX0.PDF (115 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS43061 — Controlador de impulso síncrono de IQ baja, con tensión de entrada amplia y controlador de puerta de

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm
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
* Informe de prueba PMP10324 Test Results 30/11/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP9595 — Diseño de referencia de convertidor elevador bifásico de 270 W para aplicaciones de automoción

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos