PMP10491

Diseño de referencia de convertidor Flyback síncrono de 9-36 V de entrada y 5 V/3 A de salida

Información general

El amplio rango de entrada de 9 a 36 VCC de este diseño es adecuado para las aplicaciones que funcionan con entradas de CC 12 V/24 V.  El rectificador sincrónico proporciona una excelente eficiencia en todo el rango de entrada.

Funciones
  • Excelente eficiencia (89 % a 3 A)
  • Aislamiento de 1500 VRMS
  • Tamaño pequeño (32 mm × 35 mm)
  • Altura máxima del transformador de 8.4 mm
Opciones de tensión de salida PMP10491.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBT2.PDF (1544 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLP4.PDF (109 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCC57.ZIP (262 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLP3.PDF (280 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5AMOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5AMOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431ARegulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10491 Test Results 9/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos