PMP10712

Diseño de referencia Flyback de bajo voltaje y pequeño formato para una unidad flash láser de alto v

Información general

PMP10712 is a 1.2W, small form factor, isolated flyback design that supports very low Vin of 3.3V-6V and is capable of delivering 10mA at 120V output. The design uses LM3481 Boost controller IC which works on current mode operation and can be synchronized to any frequency between 100KHz to 1 MHz.

This design was built on a 2 layer board and is a simple, low-BOM-count, and low-cost design providing an isolated output.

Funciones
  • Low Cost Flyback design for low Vin to  High voltage output
  • Ultra Low Footprint Area for LM3481 Actual Power Stage
  • 100-kHz to 1-MHz Adjustable Synchronizable Clock Frequency and limits the inrush current at start-up
  • IC capable of 3V to 40V in
Opciones de tensión de salida PMP10712.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.3
Tensión de salida (Nom) (V) 120
Amperímetro de salida (Máx) (A) .01
Potencia de salida (W) 1.2
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAL4.PDF (161 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDUAJ7.PDF (1908 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGQ9.PDF (23 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAU6.ZIP (185 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGQ8.PDF (208 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5AMOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10712 Transformer Specification (Wurth Electronik) 14/09/2015
* Informe de prueba PMP10712 Test Results 8/09/2015
Artículo técnico Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 29/09/2016
Artículo técnico How do you generate a high voltage from a single cell Li Ion battery? PDF | HTML 11/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos