PMP10750

Información general

PMP10750 is a System optimized (CISPR 25 Class 5) 20W design for upstream converter used in ADAS system with automotive protection.

The design has various protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Innovative Smart diode with very low Iq), Battery Disconnect Switch with OVP protection (PFET) and is EMI optimized to meet Conductive EMI limits of CISPR25 Class5.
Input voltage range is between 4.5V to 30V with OVP at 20V and hence will operate in wide input voltage conditions.

LM74610 is used for Battery reverse protection which utilizes a charge pump to drive an N-channel FET to provide a resistive path for the bypass current to flow.  LM53603Q1 is used as front end DC/DC Buck converter which is 2.2MHz switching, Synchronous rectified Wide Vin Buck Converter which can take transient up to 42V.

Funciones
  • Designed for wide Vin and Start Stop conditions 
  • In compliance with the ISO pulse test / CISPR 25 Class 5 conducted emissions standard, passing both AM & FM radio band tests
  • All devices Switching frequency at 2.1MHz (AM Band Avoidance)
  • Reverse Protection through Smart diode
  • Series Fault protection FET with OVP
  • Power up and Power Down sequencing through integrated sequencer
Opciones de tensión de salida PMP10750.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 9.9
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAX7.PDF (1388 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIE2.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBA2.ZIP (375 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIE1.PDF (495 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM53603-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 3 A para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t
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
* Informe de prueba PMP10750 Test Results 19/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos