PMP10799

Información general

Este convertidor buck sincrónico funciona en un rango de entrada de 19 V a 32 V y suministra 12 V a 8 A continuos. Alcanza una eficiencia superior al 97 % entre 4.5 A y 8 A a 24 Vin. Otras características son su baja tensión de ondulación de salida, su excelente respuesta transitoria y su tamaño reducido.

Funciones
  • Tamaño pequeño (33 mm × 35 mm)
  • Eficiencia superior al 97 %
  • Tensión de ondulación de salida de 50 mVpp
  • Excelente respuesta transitoria (<2 % para el paso 8 A)
Opciones de tensión de salida PMP10799.1
Tensión de entrada (Min) (V) 19
Tensión de entrada (Máx) (V) 32
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 8
Potencia de salida (W) 96
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBO6.PDF (1734 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRL98.PDF (51 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL97.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLA0.ZIP (15404 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC22.ZIP (288 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL99.PDF (633 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRL96.PDF (120 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40170 — Controlador reductor PWM síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm
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
* Informe de prueba PMP10799 Test Results 11/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos