PMP11090

Información general

The PMP11090 reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (105VAC to 440VAC). This non-isolated Buck design incorporates the UCC28710 PSR controller and TLV70450DBVT LDO. The PMP11090RevA board are designed with complete standard components (including magnetics).

Funciones
  • 105VAC to 440VAC, 50/60Hz input 24V/400mA and 5V/20mA outputs
  • Less than 60 degree C temperature rise on all parts
  • 1% output voltage regulation accuracy
  • Utilize all standard components (including magnetics)
  • Compact board size with 25mm W x 45mm L
  • Test report available
Opciones de tensión de salida PMP11090.1 PMP11090.2
Tensión de entrada (Min) (V) 105 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 440 28
Tensión de salida (Nom) (V) 24 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .4 .02
Potencia de salida (W) 9.6 .1
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Buck- Non Sync Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAH9.PDF (1685 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGN2.PDF (67 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGN1.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGN4.ZIP (513 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAT4.ZIP (363 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGN3.PDF (595 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGN0.PDF (139 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja
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
* Informe de prueba PMP11090 Test Results 26/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos