PMP11302

Información general

El PMP11302 es un diseño de convertidor buck de alta tensión (de 166 VCA a 528 VCA) que utiliza UCC28881 con un MOSFET externo conectado en serie para lograr una alta relación de conversión de tensión. El convertidor buck de UCC28881 proporciona 24 V/100 mA y le sigue un regulador de caída baja (LDO) TLV70450 para proporcionar una salida de 5 V/20 mA.

Funciones
  • Entrada de alta tensión de 166 VCA a 528 VCA
  • Convertidor buck con MOSFET en cascada
  • Salidas de 24 V/100 mA y 5 V/20 mA
  • Datos de la prueba incluidos
  • Dimensión de la placa: An × L = 38 mm × 45 mm
  • No se aplica el magnético personalizado
Opciones de tensión de salida PMP11302.1 PMP11302.2
Tensión de entrada (Min) (V) 166 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 528 30
Tensión de salida (Nom) (V) 24 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 20
Potencia de salida (W) 2.4 100
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Buck- Non Sync Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBD9.PDF (1570 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRK47.PDF (56 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK46.PDF (121 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRK49.ZIP (569 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBQ4.ZIP (316 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK48.PDF (248 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRK45.PDF (130 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja
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
* Informe de prueba PMP11302 Test Results 4/01/2016
Artículo técnico Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 23/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos